17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D 温度記録計 おんどとり TR-71nw

通常単価(税別)
27,000
税込単価
29,700
通常出荷日:1日目

【特長】・有線LANを使い記録データを「おんどとり Web Storage」※に自動送信。データ収集の...

詳細を確認

    型番:

    63-1811
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1811の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1811
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,000
    ( 29,700 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・有線LANを使い記録データを「おんどとり Web Storage」※に自動送信。データ収集の手間を省きたい、遠隔でデータを収集したいといったニーズに応えます。
    ・無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」を使えば、PC、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能。
    ・USBケーブル(別売)を使いPCに直接データを取り込むことが可能。
    ・測定項目:温度×2
    ・測定範囲:-40~110℃(付属外付センサ) -60~+155℃(別売センサ) -10~+60℃(内蔵センサ)
    ・測定精度:平均±0.3℃(-20~+80℃) 平均±0.5℃(その他)
    ・分解能:0.1℃
    ・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
    ・記録容量:8000データ×2チャンネル
    ・記録モード:エンドレスモード/ワンタイムモード
    ・本体外寸法・重量:W78×D26×H58mm・65g
    ・電源:単3アルカリ乾電池(LR6)2個/USBバスパワーPoE(IEEE802.3af)
    ・本体動作環境:温度:-10~+60℃ 湿度:90%rh以下(結露しないこと)
    ・※詳細はメーカーホームページをご確認下さい。「おんどとり Web Storage」のご利用にはインターネットを使用できるLAN環境が必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D 温度記録計 おんどとり TR-71nwの型番63-1811のページです。 型番63-1811に関する仕様情報を記載しております。
    T&D 温度記録計 おんどとり TR-71nwのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D 温度記録計 おんどとり TR-71nw
    温度記録計 TR-71nw
    T&D 温湿度記録計 おんどとり TR-72nw
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-52i
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-51i
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pt
    メーカー三商アズワン三商三商三商三商
    通常価格27,00027,00032,00015,45514,00022,000
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト