17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D 温度記録計 MCR-4TC 63-1805

T&D 温度記録計 MCR-4TC

通常単価(税別)
40,569
税込単価
44,626
通常出荷日:1日目

【特長】・K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。・1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー...

詳細を確認

    型番:

    63-1805
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    熱電対との接続方法

    63-1805の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1805
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,569
    ( 44,626 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。
    ・1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。
    ・大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
    ・測定チャンネル数:4チャンネル
    ・測定範囲:K熱電対:-270.0~+1370.0℃ J熱電対:-210.0~+1200.0℃ T熱電対:-270.0~+400.0℃
    ・測定精度:K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)
    ・分解能:0.1℃
    ・動作環境:温度0~+50℃ 湿度90%rh以下(結露しないこと)
    ・記録間隔:0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒 1・2・5・10・15・20・30・60分 計18通りから選択
    ・記録モード:エンドレスモード/ワンタイムモード
    ・電源:単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー
    ・外寸法・重量:W75×D32×H120mm・約190g(電池含む)
    ・付属品:単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    T&D 温度記録計 MCR-4TCの型番63-1805のページです。 型番63-1805に関する仕様情報を記載しております。
    T&D 温度記録計 MCR-4TCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D 温度記録計 MCR-4TC
    4chデータロガー MCR-4シリーズ
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC
    デジタル温度計 TC用キャリングケース
    4chデジタル温度計
    4ch温度ロガー SK-L400T
    メーカー三商アズワン三商ライン精機A-Gas Japan(旧FUSO)東京硝子器械
    通常価格40,56942,00024,0003,18229,61538,572
    通常出荷日1日目1日目2日目7日目6日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト