17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D 放射温度計 AD-5617

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:2日目

【特長】・小型で軽量設計、携帯に便利。・測定範囲:-33~+180℃・分解能:0.2℃(-9.8~+1...

詳細を確認

    型番:

    63-1741
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1741の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1741
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,400
    ( 2,640 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型で軽量設計、携帯に便利。
    ・測定範囲:-33~+180℃
    ・分解能:0.2℃(-9.8~+180.0℃) 1℃(左記以外)
    ・測定精度:±2.5%または±2.5℃のどちらか大きい値
    ・距離(D):測定領域直径(S):1:1
    ・電源:LR44ボタン電池2個
    ・外寸法:W20×D17×H85mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 放射温度計 AD-5617の型番63-1741のページです。 型番63-1741に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 放射温度計 AD-5617のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 放射温度計 AD-5617
    A&D 放射温度計 AD-5617WP
    赤外線放射温度計 AD-5617
    赤外線放射温度計 AD-5617WP
    赤外線放射温度計 AD-5617MT
    A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青
    メーカー三商三商エー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ三商
    通常価格2,4003,8002,4003,7853,6004,000
    通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト