17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D K熱電対センサ AD-1218-230

通常単価(税別)
8,500
税込単価
9,350
通常出荷日:2日目

【特長】・測定範囲(℃):-50~+700・仕様:絶縁型、シース型(針状金属保護管)・センサケーブル長...

詳細を確認

    型番:

    63-1737
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1737の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1737
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,500
    ( 9,350 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定範囲(℃):-50~+700
    ・仕様:絶縁型、シース型(針状金属保護管)
    ・センサケーブル長:約1000mm(シリコン)
    ・センサ部寸法:金属シース部:約φ3.2×L230mm (シース材質:SUS304)
    ・ハンドル部寸法:約φ12×L100mm(ステンレスSUS304)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D K熱電対センサ AD-1218-230の型番63-1737のページです。 型番63-1737に関する仕様情報を記載しております。
    A&D K熱電対センサ AD-1218-230のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D K熱電対センサ AD-1218-230
    K熱電対センサ
    A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A
    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1218
    Kタイプ熱電対温度センサ
    K熱電対表面温度センサ
    メーカー三商アズワン三商エー・アンド・デイ共立電気計器A-Gas Japan(旧FUSO)
    通常価格8,5008,500 -9,5007,735 -16,64411,534 -
    通常出荷日2日目7日目〜1日目在庫品1日目〜5日目5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト