17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D 防水中心温度計 AD-5605P

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:3日目

【特長】・応答が速く、広範囲の温度測定が可能です。・防水レベルはIP65相当。・空調設備や理科実験の温...

詳細を確認

    型番:

    63-1736
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1736の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1736
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,500
    ( 4,950 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・応答が速く、広範囲の温度測定が可能です。
    ・防水レベルはIP65相当。
    ・空調設備や理科実験の温度管理に。
    ・熱電対温度センサーを使用し、応答時間約10秒(90%)。
    ・測定範囲(℃):-50~+350
    ・最小表示:0.1℃(-9.9~+199.9℃)
    ・測定精度:±0.8%rdgまたは±0.8℃
    ・電源:CR2032リチウム電池1個
    ・センサ部サイズ:φ3×L100mm
    ・外寸法:W42×D21×H204mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 防水中心温度計 AD-5605Pの型番63-1736のページです。 型番63-1736に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 防水中心温度計 AD-5605Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 防水中心温度計 AD-5605P
    中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P
    A&D防水型中心温度計 AD5604C
    中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C
    中心温度計 ADシリーズ
    中心温度計 AD-5624(Aタイプ)
    メーカー三商エー・アンド・デイ三商エー・アンド・デイアズワンエー・アンド・デイ
    通常価格4,5003,846 -14,0006,533 -4,500 -26,241
    通常出荷日3日目1日目〜2日目1日目〜1日目16日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト