17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D デジタル温湿度計 AD-5685

通常単価(税別)
8,000特別価格
税込単価
8,800特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・温度・相対湿度の上限と下限アラームが設定可能。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。・相...

詳細を確認

    型番:

    63-1726
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-1726
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,0007,468
    ( 8,215 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度・相対湿度の上限と下限アラームが設定可能。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。
    ・相対湿度と絶対湿度を切替表示、熱中症指数と露点を切替表示。
    ・壁掛と卓上の2通りの設置が可能。
    ・測定範囲:温度:0.0~+50.0℃ 湿度:20~90%rh
    ・分解能:温度:0.1℃ 湿度:1%rh
    ・測定精度:温度:±1℃(10.0~+39.9℃) ±2℃(左記以外) 湿度:±5%rh(30~69%rh) ±10%rh(左記以外)
    ・電源:単3乾電池3個
    ・外寸法・重量:W108×D28×H133mm・約240g(電池含む)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D デジタル温湿度計 AD-5685の型番63-1726のページです。 型番63-1726に関する仕様情報を記載しております。
    A&D デジタル温湿度計 AD-5685のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D デジタル温湿度計 AD-5685
    環境温湿度計 AD-5685
    A&D デジタル温湿度計 AD-5640B
    A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A
    A&D 環境温湿度計 AD-5686
    A&D 時計付き温湿度計 AD-5680
    メーカー三商エー・アンド・デイ三商三商三商三商
    通常価格8,0006,545 -3,2735,3908,0004,200
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト