17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

通常単価(税別)
4,200
税込単価
4,620
通常出荷日:3日目

【特長】・温度・湿度・時刻を同時に表示。・最大値、最低値を自動メモリ。・分解能:温度0.1℃ 湿度0....

詳細を確認

    型番:

    63-1722
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1722の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1722
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,200
    ( 4,620 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度・湿度・時刻を同時に表示。
    ・最大値、最低値を自動メモリ。
    ・分解能:温度0.1℃ 湿度0.1%rh
    ・内部温度範囲:-10~50℃
    ・湿度:20~100%rh
    ・測定精度:内部温度 ±1℃、湿度 ±5%rh(25~69.9%rh) ±10%(70~90%rh)
    ・電源:単4乾電池2個
    ・寸法(mm):W112×D37×H90

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 時計付き温湿度計 AD-5681の型番63-1722のページです。 型番63-1722に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 時計付き温湿度計 AD-5681のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 時計付き温湿度計 AD-5681
    時計機能付き温湿度計 AD-5681
    A&D 時計付き温湿度計 AD-5680
    外部センサー付き温湿度計 AD-5682(時計付き)
    外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き)
    時計付き内外温湿度計 AD-5682
    メーカー三商エー・アンド・デイ三商エー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワン
    通常価格4,2004,133 -4,2003,838 -4,133 -3,800
    通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト