17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D 時計付き温湿度計 AD-5680

通常単価(税別)
4,2003,921
税込単価
4,6204,313
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・温度・湿度・時刻を同時に表示。・最大値、最低値を自動メモリ。・外部温度センサ付。・分解能:温...

詳細を確認

    型番:

    63-1721
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1721の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1721
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,2003,921
    ( 4,313 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度・湿度・時刻を同時に表示。
    ・最大値、最低値を自動メモリ。
    ・外部温度センサ付。
    ・分解能:温度0.1℃ 湿度0.1%rh
    ・内部温度範囲:-10~50℃
    ・外部温度範囲:-50~70℃
    ・湿度範囲:20~100%rh
    ・測定精度:内部温度 ±1℃、外部温度 ±1.2℃(0~50℃) ±2.5℃(-30~70℃、50~70℃)、湿度 ±5%rh(25~69.9%rh) ±10%rh(70~90%rh)
    ・電源:単4乾電池2個
    ・外寸法(mm):W100×D25×H120 コード長:約3m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 時計付き温湿度計 AD-5680の型番63-1721のページです。 型番63-1721に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 時計付き温湿度計 AD-5680のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 時計付き温湿度計 AD-5680
    外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き)
    A&D 時計付き温湿度計 AD-5681
    外部センサー付き温湿度計 AD-5682(時計付き)
    時計機能付き温湿度計 AD-5681
    時計付き内外温湿度計 AD-5682
    メーカー三商エー・アンド・デイ三商エー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワン
    通常価格4,2004,133 -4,2003,838 -4,133 -3,800
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト