17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:2日目

【特長】・測定時間間隔は1秒~2時間、自由に設定出来ます。・コンパレータ機能付きで単体で温度異常を知る...

詳細を確認

    型番:

    63-1702
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1702の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1702
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,000
    ( 9,900 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定時間間隔は1秒~2時間、自由に設定出来ます。
    ・コンパレータ機能付きで単体で温度異常を知ることが可能。
    ・測定範囲:-40~70℃
    ・精度:±0.6℃(-20~50℃)、±1.2℃(左記以外)
    ・防水レベル:IP54
    ・電源:CR2 1個
    ・寸法・重量:W53×D22.5×H75mm・約70g
    ・SET付属品:電池(モニター用)、取扱説明書、RS232Cケーブル ソフトウェア、USB変換ケーブル
    ・※初めてご使用の際はスターター・セット品をお買い求め下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体の型番63-1702のページです。 型番63-1702に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体
    A&D 温度データー・ロガー
    温度データロガー AD-5325SET・AD-5325
    A&D 放射温度計 AD-5617
    A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A
    A&D 放射温度計 AD-5617WP
    メーカー三商三商エー・アンド・デイ三商三商三商
    通常価格9,0008,000 -7,823 -2,4009,5003,800
    通常出荷日2日目2日目1日目〜2日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト