17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サニタリーサーモ用センサ TSP-285 揚げ物用

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:2日目

【特長】・検知部サイズ:φ3×285mm・仕様:揚げ物用(先トガリ)・測定範囲:-30~+280℃

詳細を確認

    型番:

    63-1639
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1639の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1639
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,000
    ( 13,200 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・検知部サイズ:φ3×285mm
    ・仕様:揚げ物用(先トガリ)
    ・測定範囲:-30~+280℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サニタリーサーモ用センサ TSP-285 揚げ物用の型番63-1639のページです。 型番63-1639に関する仕様情報を記載しております。
    サニタリーサーモ用センサ TSP-285 揚げ物用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サニタリーサーモ用センサ TSP-285 揚げ物用
    サニタリーサーモ用センサ TSP-130 半固体用
    サニタリーサーモ プロ用 交換センサTSP-100Pro
    サニタリーサーモ用センサ TSP-110 握り手樹脂タイプ
    防水デジタル温度計 CT-285WP
    O-285 室内・室外温度計
    メーカー三商三商三商三商カスタムドリテック
    通常価格12,0009,00011,0009,0006,2002,533
    通常出荷日2日目2日目2日目3日目1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト