17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サニタリーサーモ用センサ TSP-110 握り手樹脂タイプ

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:3日目

【特長】・TSP-110は握り手がポリアセタール樹脂で軽量です。・検知部サイズ:φ3×110mm(先端...

詳細を確認

    型番:

    63-1638
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1638の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1638
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,000
    ( 9,900 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・TSP-110は握り手がポリアセタール樹脂で軽量です。
    ・検知部サイズ:φ3×110mm(先端φ2mm)
    ・仕様:握り手部樹脂
    ・測定範囲:-50~+280℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サニタリーサーモ用センサ TSP-110 握り手樹脂タイプの型番63-1638のページです。 型番63-1638に関する仕様情報を記載しております。
    サニタリーサーモ用センサ TSP-110 握り手樹脂タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サニタリーサーモ用センサ TSP-110 握り手樹脂タイプ
    サニタリーサーモ用センサ TSP-285 揚げ物用
    サニタリーサーモ用センサ TSP-130 半固体用
    サニタリーサーモ プロ用 交換センサTSP-100Pro
    デジタル温度計 TA410-110
    ふっ素樹脂センサ TR-5101
    メーカー三商三商三商三商アズワンT&D
    通常価格9,00012,0009,00011,00027,0003,636
    通常出荷日3日目2日目2日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト