17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サニタリーサーモ用センサ TSP-100-0.5 食品用

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:2日目

【特長】・ケーブル長0.5mタイプで温度計測中にケーブルが邪魔になりません。・検知部サイズ(mm):φ...

詳細を確認

    型番:

    63-1635
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-1635
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,000
    ( 9,900 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケーブル長0.5mタイプで温度計測中にケーブルが邪魔になりません。
    ・検知部サイズ(mm):φ3×110 (先端φ2)
    ・仕様:標準(ケーブル0.5m)
    ・測定範囲(℃):-50~280

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サニタリーサーモ用センサ TSP-100-0.5 食品用の型番63-1635のページです。 型番63-1635に関する仕様情報を記載しております。
    サニタリーサーモ用センサ TSP-100-0.5 食品用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サニタリーサーモ用センサ TSP-100-0.5 食品用
    サニタリーサーモ用センサ TSP-285 揚げ物用
    サニタリーサーモ プロ用 交換センサTSP-100Pro
    サニタリーサーモ用センサ TSP-130 半固体用
    サニタリーサーモ用センサ TSP-110 握り手樹脂タイプ
    食品用温度プローブ
    メーカー三商三商三商三商三商テストー
    通常価格9,00012,00011,0009,0009,00020,000 -
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目3日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト