17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D TR-701AW ネットワークサーモレコーダー 63-1594

T&D TR-701AW ネットワークサーモレコーダー

通常単価(税別)
32,000
税込単価
35,200
通常出荷日:2日目

【特長】・記録データをネットワーク経由で収集し、Eメール、FTPで自動送信。・メールや外部接点出力によ...

詳細を確認

    型番:

    63-1594
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番測定項目測定範囲測定精度分解能記録間隔記録容量記録モード表示電源通信方式外寸法(W×D×H)重量本体動作環境付属センサ付属品
    63-1594温度2ch-40~+110℃(付属センサ) / -60~+155℃(別売センサ)平均±0.3℃(-20~+80℃) / 平均±0.5℃(その他)0.1℃1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択8000データ×2チャンネルエンドレスモード測定値・測定記録状態・記録データ量・単位ACアダプタ(AD-0638)、リチウムイオン電池(CR-2032:バックアップ用)無線LAN:無線LANアンテナ内蔵IEEE802.11b/g WEP/WPA-TKIP/WPA2-AES78×37×55mm約80g(電池含む、センサ含まず)温度:-10~+60℃ 湿度:20~80%rh(結露しないこと)TR-0106(2本)USB通信ケーブル、ACアダプタ、リチウム電池、ソフトウェア、取扱説明書

    63-1594の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1594
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,000
    ( 35,200 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・記録データをネットワーク経由で収集し、Eメール、FTPで自動送信。
    ・メールや外部接点出力による警報監視が可能。
    ・パソコン、スマートフォンのwebブラウザから測定値チェックが可能。
    ・社内LAN環境で測定値をモニタリング。
    ・それぞれ有線LAN(NW)、無線LAN(AW)の2タイプ。
    ・測定項目:温度2ch
    ・測定範囲:-40~+110℃(付属センサ) -60~+155℃(別売センサ)
    ・測定精度:平均±0.3℃(-20~+80℃) 平均±0.5℃(その他)
    ・分解能:0.1℃
    ・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
    ・記録容量:8000データ×2チャンネル
    ・記録モード:エンドレスモード
    ・表示:測定値・測定記録状態・記録データ量・単位
    ・電源:ACアダプタ(AD-0638)、リチウムイオン電池(CR-2032:バックアップ用)
    ・通信方式:無線LAN:無線LANアンテナ内蔵IEEE802.11b/g WEP/WPA-TKIP/WPA2-AES
    ・外寸法:W78×D37×H55mm
    ・質量:約80g(電池含む、センサ含まず)
    ・本体動作環境:温度:-10~+60℃ 湿度:20~80%rh(結露しないこと)
    ・付属センサ:TR-0106(2本)
    ・付属品:USB通信ケーブル、ACアダプタ、リチウム電池、ソフトウェア、取扱説明書
    ・※TR-0106は63-1504をご覧下さい

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    T&D TR-701AW ネットワークサーモレコーダーの型番63-1594のページです。 型番63-1594に関する仕様情報を記載しております。
    T&D TR-701AW ネットワークサーモレコーダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D TR-701AW ネットワークサーモレコーダー
    T&D 温度センサ TR-5620
    T&D 温湿度センサ TR-3110
    T&D 温湿度センサ TR-3310
    T&D 温湿度センサ TR-3100
    T&D 温湿度センサ TR-3220
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格32,00011,0008,8008,5857,8009,800
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト