17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pt

通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200
通常出荷日:2日目

【特長】・小型・軽量・生活防水設計です。・16000個の記録データ容量。・測定・記録された温度データは...

詳細を確認

    型番:

    63-1582
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1582の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1582
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,000
    ( 24,200 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型・軽量・生活防水設計です。
    ・16000個の記録データ容量。
    ・測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
    ・測定温度(℃):-199~+600
    ・測定チャンネル:1ch(センサ外付)
    ・測定精度(平均):±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10~+40℃) ±0.5℃+読み値の0.3%(その他)
    ・測定・表示分解能:0.1℃
    ・記録方式:エンドレスモード・ワンタイムモード
    ・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒、 1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
    ・液晶表示:測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態
    ・記録データ数:16000データ×1ch
    ・防水性能:IP64(生活防水) ※1
    ・外寸法:W47×D19×H62mm(突起部除く)
    ・重量:約55g(電池を含む)
    ・本体動作環境:-40~+80℃ (CR2使用時は-20~+60℃)
    ・電源:リチウム電池1個(CR2使用可能)
    ・※TR-55i-Ptにはセンサは付属しません。Pt用センサを別途ご用意下さい。
    ・※1.温度センサ、入力モジュールを接続した状態の防水性能です。ただし入力モジュールには防水性能がありませんのでご注意下さい。
    ・TR-50U2は63-1464、TR-57DCiは63-1570をご覧下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Ptの型番63-1582のページです。 型番63-1582に関する仕様情報を記載しております。
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Ptのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pt
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC
    T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-P
    T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-V
    T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mA
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-52i
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格22,00024,00018,00022,00022,00015,455
    通常出荷日2日目2日目26日目2日目2日目1日目

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト