17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

通信ケーブル TR-4C10

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:2日目

【三商】通信ケーブルTR-4C10。仕様:ミニシリアルモジュラー

    型番:

    63-1575
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1575の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1575
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,500
    ( 2,750 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【三商】通信ケーブルTR-4C10。
    仕様:ミニシリアルモジュラー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    通信ケーブル TR-4C10の型番63-1575のページです。 型番63-1575に関する仕様情報を記載しております。
    通信ケーブル TR-4C10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    通信ケーブル TR-4C10
    シリアル通信ケーブル TR-4C10
    シリアル通信ケーブル TR-6C10
    通信ケーブル TR-07C
    シリアル通信ケーブル TR-07C
    センサ延長ケーブル TR-5C10
    メーカー三商T&DT&D三商アズワンT&D
    通常価格2,5002,6352,5004,5004,5002,500
    通常出荷日2日目7日目6日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト