ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
63-1570
2025年01月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・サーモレコーダー・ボルテージレコーダーの記録データを収集するハンディデータコレクターです。
・設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集や記録されているデータのチェックが行えます。
・PCとの接続方式にUSB接続を採用し、手軽にPCと接続できるようになりました。また、データの取り込み速度が大幅に向上しました。
・対応機種:TR-51i、52i、73U、74Ui、76Ui、VR-71
・記録容量:TR-5のフルデータ相当で16台分
・電源:単4アルカリ乾電池(LR03)2個(単4ニッケル・ニッケル水素1.2V電池にも対応)
・外寸法:W58×D25.5×H125mm
・付属品:USB通信ケーブル(US-15C)、シリアル通信ケーブルTR-4C10・TR-6C10 各1本、ソフトウェア CD-ROM、単4アルカリ乾電池