17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

白金温度計
アズワン
防水型熱電対温度計
カスタム
デジタル標準温度計
ケニス

三商 デジタル標準温度計 SST-100PT

通常単価(税別)
70,000
税込単価
77,000
通常出荷日:2日目

【特長】・高精度・高安定性・高分解能を併せ持つPt100Ω温度計です。・分解能は0.01℃まで(0.0...

詳細を確認

    型番:

    63-1541
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1541の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1541
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    70,000
    ( 77,000 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高精度・高安定性・高分解能を併せ持つPt100Ω温度計です。
    ・分解能は0.01℃まで(0.01℃と0.1℃をスイッチで切換可)。
    ・大型表示でデータホールド機能、最高/最低値メモリ機能と使いやすい機能を搭載。
    ・センサプローブは新JIS対応品です。
    ・表示:4.5桁最大1999カウント
    ・分解能:0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(-200.0~+850.0℃)
    ・精度(本体):±(0.1%+0.2℃)
    ・電源:006P(9V)電池1個(付属)
    ・サイズ・重量(本体):W72×D32×H180mm・285g
    ・付属品:取扱説明書、センサプローブ、キャリングケース
    ・測定範囲:-200~400℃
    ・精度(センサ):±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)
    ・プローブサイズ(mm):感温部パイプ φ3.2×150、全長250、コード長さ 1m
    ・※プローブ(SLP-501A)は付属しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 デジタル標準温度計 SST-100PTの型番63-1541のページです。 型番63-1541に関する仕様情報を記載しております。
    三商 デジタル標準温度計 SST-100PTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 デジタル標準温度計 SST-100PT
    デジタル標準温度計
    標準温度計
    テストー 熱電対・Pt100用温度計
    精密型デジタル標準温度計用センサー S810PTシリーズ
    Pt100防水型表面温度プローブ
    メーカー三商ケニスアズワンテストーアズワンテストー
    通常価格70,00068,400 -21,661 -79,53016,488 -24,999
    通常出荷日2日目お見積り1日目〜7日目1日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト