17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

おんどとり 電池セット
T&D
シース測温抵抗体(汎用形)
林電工
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
アズワン

T&D TR-3C30 センサー延長ケーブル

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:1日目

【特長】・対応機種:RTR-505-TC/Pt/V/mA/P/507・仕様:-・材質 ①塩化ビニル被覆

詳細を確認

    型番:

    63-1527
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1527の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1527
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,000
    ( 4,400 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・対応機種:RTR-505-TC/Pt/V/mA/P/507
    ・仕様:-
    ・材質 ①塩化ビニル被覆

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D TR-3C30 センサー延長ケーブルの型番63-1527のページです。 型番63-1527に関する仕様情報を記載しております。
    T&D TR-3C30 センサー延長ケーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D TR-3C30 センサー延長ケーブル
    温度センサ延長ケーブル TR-2C30
    センサ延長ケーブル TR-5C10
    延長ケーブル
    通信ケーブル TR-07C
    通信ケーブル TR-4C10
    メーカー三商T&DT&Dライン精機三商三商
    通常価格4,0003,5002,5004,1834,5002,500
    通常出荷日1日目在庫品1日目1日目10日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト