17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D 温度センサ TR-5620

通常単価(税別)
11,000
税込単価
12,100
通常出荷日:2日目

【特長】・規格:極細高感度センサ・測定温度範囲:-60~+155℃・測定温度精度:平均±0.5℃(-2...

詳細を確認

    型番:

    63-1514
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1514の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1514
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,000
    ( 12,100 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・規格:極細高感度センサ
    ・測定温度範囲:-60~+155℃
    ・測定温度精度:平均±0.5℃(-20~+60℃)平均±1.0℃(-60~-20/+60~+80℃)平均±2.0℃(+80~+155℃)
    ・センサ耐熱温度:-70~+180℃
    ・90%応答:空気中 約50秒 撹拌水中 約1秒
    ・材質 ①サーミスタ ②ステンレスパイプ(SUS316) ③ふっ素樹脂収縮チューブ ④ふっ素樹脂被覆電線

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D 温度センサ TR-5620の型番63-1514のページです。 型番63-1514に関する仕様情報を記載しております。
    T&D 温度センサ TR-5620のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D 温度センサ TR-5620
    極細高感度センサ TR-5620
    T&D 温湿度センサ TR-3110
    T&D 温湿度センサ TR-3310
    T&D 温湿度センサ TR-3220
    T&D 温湿度センサ TR-3100
    メーカー三商T&D三商三商三商三商
    通常価格11,00011,0008,8008,5859,8007,800
    通常出荷日2日目6日目2日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト