17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D 温湿度センサ TR-3110

通常単価(税別)
8,800
税込単価
9,680
通常出荷日:2日目

【特長】・ケーブル長:1m・材質:(1)温湿度センサ (2)ポリプロピレン (3)塩化ビニール被覆電線...

詳細を確認

    型番:

    63-1508
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1508の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1508
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,800
    ( 9,680 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケーブル長:1m
    ・材質:(1)温湿度センサ (2)ポリプロピレン (3)塩化ビニール被覆電線
    ・測定湿度範囲:10~95%rh
    ・測定温度範囲:0~50℃
    ・センサ耐熱温度:-10~55℃
    ・測定湿度精度:±5%rh(25℃ 50%rhに於いて)
    ・寿命:約1年(通常の使用条件に於いての目安)
    ・使用条件:結露、水漏れのない事また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D 温湿度センサ TR-3110の型番63-1508のページです。 型番63-1508に関する仕様情報を記載しております。
    T&D 温湿度センサ TR-3110のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D 温湿度センサ TR-3110
    T&D 温湿度センサ TR-3310
    T&D 温湿度センサ TR-3220
    T&D 温湿度センサ TR-3100
    温湿度センサ TRシリーズ
    おんどとりRH・センサ TR-3110
    メーカー三商三商三商三商T&Dアズワン
    通常価格8,8008,5859,8007,8007,800 -8,800
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト