17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D ステンレス保護管センサ TR-0306

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:1日目

【特長】・ケーブル長:0.6m・90%応答 撹拌水中:約11秒・測定温度範囲:-40℃~110℃・セン...

詳細を確認

    型番:

    63-1506
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1506の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1506
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,500
    ( 3,850 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケーブル長:0.6m
    ・90%応答 撹拌水中:約11秒
    ・測定温度範囲:-40℃~110℃
    ・センサ耐熱温度:-50~115℃
    ・測定温度精度:平均±0.3℃(-20℃~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~110℃)
    ・材質:(1)サーミスタ (3)TPE樹脂被覆電線 (4)M3圧着端子 (5)圧縮チューブ (6)ステンレスパイプ(SUS304)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D ステンレス保護管センサ TR-0306の型番63-1506のページです。 型番63-1506に関する仕様情報を記載しております。
    T&D ステンレス保護管センサ TR-0306のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D ステンレス保護管センサ TR-0306
    ステンレス保護管センサ TRシリーズ
    ステンレス保護管センサ TRシリーズ
    T&D ステンレス保護管センサ TR-5220
    T&D ステンレス保護管センサ TR-1320
    T&D ステンレス保護管センサ TR-5420
    メーカー三商T&Dアズワン三商三商三商
    通常価格3,5006,000 -3,500 -5,7966,5007,500
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト