17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D TPE樹脂被覆センサ TR-0106

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:2日目

【特長】・ケーブル長:0.6m・熱時定数空気中:約75秒・測定温度範囲:-40℃~110℃・センサ耐熱...

詳細を確認

    型番:

    63-1504
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1504の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1504
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,500
    ( 2,750 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケーブル長:0.6m
    ・熱時定数空気中:約75秒
    ・測定温度範囲:-40℃~110℃
    ・センサ耐熱温度:-50~115℃
    ・測定温度範囲:平均±0.3℃(-20℃~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~110℃)
    ・材質:(1)サーミスタ (2)TPE樹脂 (3)TPE樹脂被覆電線 (4)M3圧着端子 (5)圧縮チューブ (6)ステンレスパイプ(SUS304)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D TPE樹脂被覆センサ TR-0106の型番63-1504のページです。 型番63-1504に関する仕様情報を記載しております。
    T&D TPE樹脂被覆センサ TR-0106のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D TPE樹脂被覆センサ TR-0106
    T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5101
    T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5106
    T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-1106
    ふっ素樹脂(FEP)被覆センサ TR-5101
    T&D 温度センサ TR-5620
    メーカー三商三商三商三商アズワン三商
    通常価格2,5003,6003,6713,6713,60011,000
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト