17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D コミュニケーションポート TR-50U2

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:2日目

【特長】・小型・軽量・生活防水設計です。・16000個の記録データ容量。・測定・記録された温度データは...

詳細を確認

    型番:

    63-1464
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-1464
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,000
    ( 16,500 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型・軽量・生活防水設計です。
    ・16000個の記録データ容量。
    ・測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
    ・通信方法:PC:USB通信 データロガー:光通信
    ・通信速度:19200bps(通信時間20秒以下)
    ・使用温度範囲:-10~+60℃
    ・外寸法:W56×D16.5×H80mm
    ・重量:約30g(本体のみ)
    ・付属品:取扱説明書(保証書)1部、ソフトウェア一式、通信ケーブル1本(ケーブル長:1.5m)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D コミュニケーションポート TR-50U2の型番63-1464のページです。 型番63-1464に関する仕様情報を記載しております。
    T&D コミュニケーションポート TR-50U2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D コミュニケーションポート TR-50U2
    温度記録計(おんどとりJr.) TR-50U2
    T&D 温度センサ TR-5620
    T&D 温湿度センサ TR-3310
    T&D 温湿度センサ TR-3110
    T&D 温湿度センサ TR-3100
    メーカー三商アズワン三商三商三商三商
    通常価格15,00015,00011,0008,5858,8007,800
    通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト