17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
長野計器
流量センサー
愛知時計電機
ダイヤルインジケータ
ミスミ

T&D 水中用センサ TR-5530

通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080
通常出荷日:2日目

【特長】・測定範囲:-60~155℃・測定精度:±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(-40~-2...

詳細を確認

    型番:

    63-1458
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-1458
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,800
    ( 14,080 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定範囲:-60~155℃
    ・測定精度:±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
    ・90%応答:空気中 約150秒、撹拌水中 約15秒

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D 水中用センサ TR-5530の型番63-1458のページです。 型番63-1458に関する仕様情報を記載しております。
    T&D 水中用センサ TR-5530のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D 水中用センサ TR-5530
    水中用センサ TR-5530
    T&D 温度センサ TR-5620
    T&D 温湿度センサ TR-3310
    T&D 温湿度センサ TR-3110
    T&D TR-74Ui用 センサ
    メーカー三商T&D三商三商三商三商
    通常価格12,80012,80011,0008,5858,8008,800 -
    通常出荷日2日目6日目2日目1日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト