17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D 温湿度センサ TR-3310

通常単価(税別)
8,585
税込単価
9,444
通常出荷日:1日目

【特長】・材質:(1)温湿度センサ (2)ポリプロピレン樹脂 (3)塩化ビニル被覆電線・ケーブル長:1...

詳細を確認

    型番:

    63-1450
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1450の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1450
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,585
    ( 9,444 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・材質:(1)温湿度センサ (2)ポリプロピレン樹脂 (3)塩化ビニル被覆電線
    ・ケーブル長:1m
    ・温度測定範囲:0~55℃
    ・湿度測定範囲:10~95%rh
    ・RTR-503に付属しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D 温湿度センサ TR-3310の型番63-1450のページです。 型番63-1450に関する仕様情報を記載しております。
    T&D 温湿度センサ TR-3310のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D 温湿度センサ TR-3310
    TR-3310 温湿度センサー
    T&D 温湿度センサ TR-3110
    T&D 温湿度センサ TR-3100
    T&D 温湿度センサ TR-3220
    温湿度センサ TRシリーズ
    メーカー三商アズワン三商三商三商T&D
    通常価格8,5858,8888,8007,8009,8007,800 -
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目在庫品1日目〜

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト