17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

おんどとり LS14250電池単体
T&D
バッテリパック
アズワン
おんどとり 電池セット
T&D

T&D 大容量バッテリパック用 電池セット RTR-05B2

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:3日目

【特長】・セット内容:リチウム電池(LS26500)、ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ 各1、ネジ...

詳細を確認

    型番:

    63-1448
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1448の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1448
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,500
    ( 4,950 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セット内容:リチウム電池(LS26500)、ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ 各1、ネジ2本
    ・対応機種:RTR-5子機、RTR-500

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D 大容量バッテリパック用 電池セット RTR-05B2の型番63-1448のページです。 型番63-1448に関する仕様情報を記載しております。
    T&D 大容量バッテリパック用 電池セット RTR-05B2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D 大容量バッテリパック用 電池セット RTR-05B2
    T&D 大容量バッテリパック RTR-500B1
    大容量バッテリパック(Lタイプ) RTR-500B1
    バッテリパック
    おんどとり 電池セット
    温度計セット
    メーカー三商三商T&DアズワンT&Dタスコ
    通常価格4,5007,0007,5601,982 -1,676 -34,924 -
    通常出荷日3日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト