17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D 低温電池セット TR-00P2

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:1日目

【特長】・セット内容:リチウム電池(LS14250)、チューブ、メンテナンスセット 各1・対応機種:R...

詳細を確認

    型番:

    63-1443
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1443の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1443
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,000
    ( 2,200 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セット内容:リチウム電池(LS14250)、チューブ、メンテナンスセット 各1
    ・対応機種:RTR-500子機、RTR-5子機、TR-5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D 低温電池セット TR-00P2の型番63-1443のページです。 型番63-1443に関する仕様情報を記載しております。
    T&D 低温電池セット TR-00P2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D 低温電池セット TR-00P2
    おんどとり 電池セット
    T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-P
    温度計セット
    T&D 温度センサ TR-5620
    T&D 温湿度センサ TR-3110
    メーカー三商T&D三商タスコ三商三商
    通常価格2,0001,676 -18,00034,924 -11,0008,800
    通常出荷日1日目1日目26日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト