オプテックス防水型非接触温度計 PT-7LD

オプテックス防水型非接触温度計 PT-7LD
通常単価:
19,008
通常出荷日:
2日目

【特長】
・JIS保護等級7をクリアした防水・防塵構造!
・携帯型非接触温度計では世界初の保護等級7(IP67相当)をクリア。
・耐衝撃構造のため高さ1mの落下にも耐えられます。
・バックライト機能付で暗いところでも見やすくなっています。
・HACCPに最適な抗菌樹脂を採用し衛生面を重視。
・測定範囲(℃):-30.0~200.0
・分解能(℃):0.1
・測定精度(℃):±3.0(~0.0)、±1.0(0.1~100)、±2.0(100.1~200.0)
・再現性(℃):読取値の±1.0
・電源:9V積層アルカリ乾電池1個(付属)
・外寸法・質量:W44×D42×H160mm・約200g(電池含む)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

63-1411

型番
63-1411
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19,008円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

オプテックス防水型非接触温度計 PT-7LDの型番63-1411のページです。
型番63-1411に関する仕様情報を記載しております。

63-1411で型番確定

オプテックス防水型非接触温度計 PT-7LDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)