17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

静止表面用(中温) SK-S301K

通常単価(税別)
20,300
税込単価
22,330
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:静止表面用(中温用)・測定範囲:0~+600℃・サイズ:先端部φ25×L40mm

詳細を確認

    型番:

    63-1361
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-1361
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,300
    ( 22,330 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・規格:静止表面用(中温用)
    ・測定範囲:0~+600℃
    ・サイズ:先端部φ25×L40mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    静止表面用(中温) SK-S301Kの型番63-1361のページです。 型番63-1361に関する仕様情報を記載しております。
    静止表面用(中温) SK-S301Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静止表面用(中温) SK-S301K
    SK-S301Kセンサ(中温0~600℃)オプションセンサ
    静止表面用(一般計測、低温) SK-S307K
    高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ
    静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート
    静止表面用温度センサ A形シリーズ 45°
    メーカー三商佐藤計量器製作所三商安立計器安立計器安立計器
    通常価格20,30019,10019,10055,581 -16,734 -17,464 -
    通常出荷日4日目1日目2日目8日目〜在庫品1日目〜8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト