17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

通常単価(税別)
35,500
税込単価
39,050
通常出荷日:2日目

【特長】・センサはサーミスタとK熱電対の2種類に対応可能。・データの取込みもキー操作一つで簡単にできま...

詳細を確認

    型番:

    63-1351
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1351の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1351
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,500
    ( 39,050 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・センサはサーミスタとK熱電対の2種類に対応可能。
    ・データの取込みもキー操作一つで簡単にできます。
    ・マニュアル記憶モードの場合最大150件、オート記憶モードで最大100件の測定値を記憶できます。
    ・上限・下限温度のアラーム機能付。
    ・本体はJIS C 0920保護等級4。
    ・K熱電対標準センサSK-S100K付属(1本)。
    ・本体表示範囲:サーミスタ:-30.0~+199.9℃ K熱電対:-99.9~+1250℃
    ・分解能:サーミスタ:0.1℃(-30.0~+199.9℃) K熱電対:0.1℃(-99.9~+199.9℃) 1℃(+200~+1250℃)
    ・測定精度/サーミスタ:本体:±0.2℃ センサ:±(0.1%rdg+0.2)℃(0.0~+150.0℃) ±(0.2%rdg+0.4)℃(-30.0~-0.1℃、+150.1~+199.9℃)
    ・測定精度/K熱電対:本体:±(0.1%rdg+0.3)℃(0.0~+199.9℃) ±0.5℃(-99.9~-0.1℃) ±(0.2%rdg+1)℃(+200~+1250℃) センサ:クラス1(JIS)(センサによって精度が異なります) ±1.5℃(-40℃以上+375℃未満) ±0.004・|t|℃(+375℃以上+1000℃未満)
    ・電源:単4マンガン乾電池4個 または ACアダプタ(DC6V 150mA以上)(別売)
    ・外寸法:約W66×D25×H175mm
    ・質量:約200g(乾電池含む)
    ・付属品:K熱電対標準センサ(SK-S100K)1本、ソフトケース1個、単4マンガン乾電池4個、取扱説明書1冊

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260の型番63-1351のページです。 型番63-1351に関する仕様情報を記載しております。
    メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260
    メモリ機能付防水型デジタル温度計
    デジタル温度計 SK-1260シリーズ
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
    デジタル温度計 防水型
    防水型デジタル温度計 バックライト機能付
    メーカー三商佐藤計量器製作所アズワンアズワンシンワ測定A-Gas Japan(旧FUSO)
    通常価格35,50035,50025,592 -12,292 -5,498 -27,432 -
    通常出荷日2日目3日目1日目1日目〜在庫品1日目5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト