17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

通常単価(税別)
5,300
税込単価
5,830
通常出荷日:2日目

【特長】・温湿度を把握しやすいバーグラフ表示のインテリア温湿度計。・最高最低温湿度を常時に表示。・卓上...

詳細を確認

    型番:

    63-1313
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-1313
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,300
    ( 5,830 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温湿度を把握しやすいバーグラフ表示のインテリア温湿度計。
    ・最高最低温湿度を常時に表示。
    ・卓上・壁掛け両用。スタンド付。
    ・測定範囲:温度:-10~+50℃ 湿度:20~95%rh
    ・測定精度:温度:±1℃(at+10~+40℃)±2℃(左記以外) 湿度:±5%rh(at+15~+35℃、40~70%rh)±7%rh(左記以外)
    ・電源:単4乾電池1個
    ・外寸法・重量:約W150×D17×H85mm・約135g(電池含む)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱの型番63-1313のページです。 型番63-1313に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ
    ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ
    ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ
    温湿度計 PCオーバル
    温湿度計 PC-7700-2
    デジタル湿度計
    メーカー三商アズワンアズワンシンワ測定佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
    通常価格5,30012,154 -5,400 -1,8245,23928,100
    通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト