17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

放射温度計 SK-8900

通常単価(税別)
14,500
税込単価
15,950
通常出荷日:2日目

【特長】・放射率の設定ができます。(0.95、0.90、0.85の3点切替)・暗い場所でも温度指示値が...

詳細を確認

    型番:

    63-1306
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-1306
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,500
    ( 15,950 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・放射率の設定ができます。(0.95、0.90、0.85の3点切替)
    ・暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付。
    ・オートパワーオフ機能付。(測定キーを約6秒以上押さない場合、自動的に電源が切れます)
    ・自動ホールド機能付。(温度指示値が自動的に約6秒間ホールドされます)
    ・測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付。
    ・測定範囲:-40~450℃
    ・測定精度:-40.0~-20.0℃:±3℃ -19.9~399℃:±2%rdg又は±2℃のいずれか大きい値 400~450℃:±2.5%rdg(条件)測定環境温度23±5℃、放射率0.95の黒体炉で使用したとき
    ・測定環境:0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)
    ・距離(D):測定領域直径(S):10:1
    ・外寸法:約W46×D78×H160mm
    ・質量:約157g(電池含む)
    ・材質:ABS樹脂
    ・電源:9V乾電池6F22(006P)1個
    ・付属品:センサキャップ(ハンドストラップ付)1個、本体ビニールカバー1枚、レザーケース1個、取扱説明書1冊、9V乾電池6F22(006P)1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    放射温度計 SK-8900の型番63-1306のページです。 型番63-1306に関する仕様情報を記載しております。
    放射温度計 SK-8900のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    放射温度計 SK-8900
    赤外線放射温度計 SKシリーズ
    放射温度計 FT3701
    放射温度計
    防水放射温度計
    赤外線放射温度計
    メーカー三商アズワン日置電機カスタムアズワンエー・アンド・デイ
    通常価格14,50011,992 -31,0346,42113,79310,289
    通常出荷日2日目1日目6日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト