17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温湿時計 SK-140TRH

通常単価(税別)
32,000
税込単価
35,200
通常出荷日:11日目

【特長】・指示計をカメラ用三脚に固定でき、連続測定に適しています。・センサケーブルに、収納しやすいカー...

詳細を確認

    型番:

    63-1304
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-1304
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,000
    ( 35,200 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・指示計をカメラ用三脚に固定でき、連続測定に適しています。
    ・センサケーブルに、収納しやすいカールコードを採用。
    ・オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止します。
    ・持ち運びに便利なハンディタイプです。
    ・測定範囲/温度:0~50℃
    ・測定範囲/湿度:10%rh~95%rh
    ・測定精度/温度:±0.6℃
    ・測定精度/湿度:±3%rh (at10~40℃) ±5%rh (左記以外)
    ・電源:単4アルカリ乾電池4個
    ・外寸法/質量:約W68×D31×H168mm・約190g(乾電池含む)
    ・プローブ寸法・質量:φ14(先端部)×L220mm (コード長510mm)・約83g(コード含む)
    ・付属品:取扱説明書1冊、試験成績書1枚、ハードケース1個、単4アルカリ乾電池(LR03)4個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル温湿時計 SK-140TRHの型番63-1304のページです。 型番63-1304に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル温湿時計 SK-140TRHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温湿時計 SK-140TRH
    デジタル温湿度計SK-140TRH
    デジタル温湿度計 SK-120TRH
    デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB
    温度モジュール MT-140
    [時計付] 温度・湿度計
    メーカー三商アズワンアズワン佐藤計量器製作所マザーツールエスコ
    通常価格32,00029,29826,65427,000 -2,4004,000
    通常出荷日11日目8日目1日目1日目〜5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト