17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

放射温度計 AD-5611A

通常単価(税別)
9,800
税込単価
10,780
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・測定距離(D):測定領域直径(S)11:1の高精度。・レーザーマーカー付。・測定範囲(℃):...

詳細を確認

    型番:

    63-1283
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1283の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1283
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,800
    ( 10,780 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定距離(D):測定領域直径(S)11:1の高精度。
    ・レーザーマーカー付。
    ・測定範囲(℃):-60~+500
    ・分解能:0.1℃(-9.9~+199.9℃) 1℃(左記以外)
    ・精度:±2%または±2℃の大きい値(-33~500℃)
    ・電源:単4乾電池 2個
    ・外寸法:W39×D72×H156mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    放射温度計 AD-5611Aの型番63-1283のページです。 型番63-1283に関する仕様情報を記載しております。
    放射温度計 AD-5611Aのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    非接触温度測定
    4
    満足度:4.0
    本品は11:1と狭い範囲の測定ができる。レーザー光が出るのでそれを基準にだいたいの測定領域の目安がとれるので便利。同一型...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    放射温度計 AD-5611A
    レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A
    放射温度計 AD-5612A
    A&D 放射温度計 AD-5617
    赤外線放射温度計 AD-5613A
    放射温度計
    メーカー三商エー・アンド・デイ三商三商エー・アンド・デイカスタム
    通常価格9,8008,018 -6,5002,4004,000 -6,421
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜2日目2日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト