17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

放射温度計 AD-5612A

通常単価(税別)
6,500
税込単価
7,150
通常出荷日:2日目

【特長】・表面温度測定と中心温度測定どちらにも使えます。・測定範囲:-33~220℃(放射温度計) -...

詳細を確認

    型番:

    63-1281
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-1281
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,500
    ( 7,150 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表面温度測定と中心温度測定どちらにも使えます。
    ・測定範囲:-33~220℃(放射温度計) -55~330℃(外部温度センサ)
    ・分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)、1℃(左記以外)
    ・放射率設定:0.10~1.00まで0.01きざみ
    ・距離(D):測定領域直径(S):1:1
    ・精度:放射温度計:±2%または±2℃、外部センサ:±1%または±0.8℃(-9.9~330℃)
    ・電源:CR2032リチウム電池1個
    ・外寸法・重量:W40×D24×H156mm・約70g(電池含む)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    放射温度計 AD-5612Aの型番63-1281のページです。 型番63-1281に関する仕様情報を記載しております。
    放射温度計 AD-5612Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    放射温度計 AD-5612A
    中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612A
    中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612WP
    放射温度計 AD-5611A
    A&D 放射温度計 AD-5617
    赤外線放射温度計 AD-5613A
    メーカー三商エー・アンド・デイエー・アンド・デイ三商三商エー・アンド・デイ
    通常価格6,5006,500 -7,128 -9,8002,4004,000 -
    通常出荷日2日目3日目〜3日目〜在庫品1日目2日目1日目〜

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト