17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポケットライン testo810 赤外線放射温度計

通常単価(税別)
23,000
税込単価
25,300
通常出荷日:4日目

【特長】・表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。・表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。・プロ...

詳細を確認

    型番:

    63-1279
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-1279
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,000
    ( 25,300 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。
    ・表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。
    ・プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
    ・外寸法(mm):W46×D25×H119
    ・電源:単4電池2個
    ・計測範囲(表面温度):-30~+300℃
    ・分解能(表面温度):0.1℃
    ・精度(表面温度):±2.0℃(-30~+100℃)
    ・計測範囲(気体温度):-10~+50℃
    ・分解能(気体温度):0.1℃
    ・精度(気体温度):±0.5℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポケットライン testo810 赤外線放射温度計の型番63-1279のページです。 型番63-1279に関する仕様情報を記載しております。
    ポケットライン testo810 赤外線放射温度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポケットライン testo810 赤外線放射温度計
    赤外線放射温度計
    デジタル赤外線放射温度計
    デジタルポケット型温度計
    ポケットバイメタル温度計
    赤外線放射温度計 SKシリーズ
    メーカー三商エー・アンド・デイA-Gas Japan(旧FUSO)エスコ佐藤計量器製作所アズワン
    通常価格23,00010,28924,6252,8702,80014,490 -
    通常出荷日4日目1日目5日目1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト