17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水デジタル温度計 サニタリサーモTP-100MR

通常単価(税別)
21,800
税込単価
23,980
通常出荷日:2日目

【特長】・安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6(センサは7)。・本体は抗菌樹脂、センサは、オールス...

詳細を確認

    型番:

    63-1231
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1231の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1231
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,800
    ( 23,980 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6(センサは7)。
    ・本体は抗菌樹脂、センサは、オールステンレス製で衛生的。
    ・連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。
    ・本体側面に落下衝撃吸収ゴム採用。
    ・文字高14mmの大きな液晶。
    ・センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。
    ・HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。
    ・トレーサビリティ対応可能(別売)。
    ・測定範囲:-50~280℃
    ・分解能:0.1℃(-9.9~199.9)
    ・付属センサ:防水標準センサ TSP-100
    ・外寸法:W54×H172×D40mm
    ・電源:単4乾電池2個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防水デジタル温度計 サニタリサーモTP-100MRの型番63-1231のページです。 型番63-1231に関する仕様情報を記載しております。
    防水デジタル温度計 サニタリサーモTP-100MRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防水デジタル温度計 サニタリサーモTP-100MR
    アズワン 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 
    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ
    サニタリーサーモ プロ TP-100MR-Pro
    デジタル温度計用 温度センサー TPシリーズ
    防水デジタル温度計
    メーカー三商アズワン三商三商アズワントラスコ中山
    通常価格21,80021,44612,80025,8003,800 -3,300
    通常出荷日2日目1日目2日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト