17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水デジタル温度計 FUSO-370

通常単価(税別)
52,000
税込単価
57,200
通常出荷日:4日目

【特長】・1点式、白金センサ採用で高精度測定可能。・バックライト付で暗いところでもよく見えます。・IP...

詳細を確認

    型番:

    63-1181
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-1181
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,000
    ( 57,200 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1点式、白金センサ採用で高精度測定可能。
    ・バックライト付で暗いところでもよく見えます。
    ・IP67防水構造で、水場でも安心。
    ・Pt100Ωセンサ付。
    ・測定範囲(℃):-100~+300
    ・分解能:0.1℃
    ・測定精度:±(0.1%rdg+0.4℃)
    ・使用環境:0~+50℃、0~80%rh
    ・電源:単3乾電池3個
    ・外寸法(mm):W66×D31×H150
    ・重量(g):約175

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防水デジタル温度計 FUSO-370の型番63-1181のページです。 型番63-1181に関する仕様情報を記載しております。
    防水デジタル温度計 FUSO-370のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防水デジタル温度計 FUSO-370
    防水デジタル温度計
    デジタル温度計 防水型
    防水デジタル温度計用 センサー
    防水放射温度計
    -100/+300℃ デジタル温度計(防水型)
    メーカー三商トラスコ中山シンワ測定アズワンアズワンエスコ
    通常価格52,0003,3005,498 -9,149 -13,79330,175
    通常出荷日4日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト