17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱研 熱中症予防対策温湿度計 SN-902

通常単価(税別)
7,070
税込単価
7,777
通常出荷日:1日目

【特長】・見やすい大型パネルの採用で、誰でも簡単に判断基準を得られます。・目盛範囲:温度:0~+50℃...

詳細を確認

    型番:

    63-1030
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1030の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1030
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,070
    ( 7,777 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・見やすい大型パネルの採用で、誰でも簡単に判断基準を得られます。
    ・目盛範囲:温度:0~+50℃ 湿度:0~100%
    ・外寸法(mm):φ300×41

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    熱研 熱中症予防対策温湿度計 SN-902の型番63-1030のページです。 型番63-1030に関する仕様情報を記載しております。
    熱研 熱中症予防対策温湿度計 SN-902のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熱研 熱中症予防対策温湿度計 SN-902
    熱中症予防対策温湿度計
    熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687
    熱研 ソーラーデジタル温度計 SN-100
    熱中症指数計(温度・湿度計付)
    熱研 クイックチェック芯温計 SN-820
    メーカー三商アズワン日本緑十字社三商エスコ三商
    通常価格7,0707,8004,4616,00014,0996,818
    通常出荷日1日目1日目6日目2日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト