17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー 605-H1 スティック型 温湿度計

通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200
通常出荷日:4日目

【特長】・低価格ながら高精度(湿度±3%rh)。・計測範囲もワイド(5~95%rh)。・露点演算機能付...

詳細を確認

    型番:

    63-0966
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-0966
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,000
    ( 24,200 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低価格ながら高精度(湿度±3%rh)。
    ・計測範囲もワイド(5~95%rh)。
    ・露点演算機能付き。
    ・信頼性が高く、長期安定性に優れた湿度センサ採用。
    ・表示部180°回転式。
    ・クリップ式で胸ポケットに保管可能。
    ・オートオフ機能(10分)。
    ・計測範囲:湿度5~95%rh 湿度0~+50℃
    ・分解能:湿度0.1%rh 温度0.1℃
    ・精度:湿度±3%rh 温度±0.5℃
    ・電池:単4乾電池3個
    ・表示部寸法(mm):W38×H58
    ・センサ部寸法(mm):φ12×H125mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テストー 605-H1 スティック型 温湿度計の型番63-0966のページです。 型番63-0966に関する仕様情報を記載しております。
    テストー 605-H1 スティック型 温湿度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー 605-H1 スティック型 温湿度計
    testo605-H1 スティック型温湿度計
    温湿度計(スティックタイプ)
    testo905-T1 スティック型中心温度計
    防水型デジタル温度計H-3
    -50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)
    メーカー三商アズワンテストーアズワンシンワ測定エスコ
    通常価格22,00021,88621,68016,00013,79821,000
    通常出荷日4日目1日目1日目15日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト