17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温度計用センサー LK-250

通常単価(税別)
18,700
税込単価
20,570
通常出荷日:4日目

【特長】・測定範囲:-40~+ 250℃(表面温度測定用)・センサ材質:SUS304

    型番:

    63-0916
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-0916
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,700
    ( 20,570 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定範囲:-40~+ 250℃(表面温度測定用)
    ・センサ材質:SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル温度計用センサー LK-250の型番63-0916のページです。 型番63-0916に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル温度計用センサー LK-250のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温度計用センサー LK-250
    デジタル温度計用センサー LK-500
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-250
    デジタル温度計用センサー LK-300S
    カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー
    -50/+250℃ デジタル温度計
    メーカー三商三商コクゴ三商三商エスコ
    通常価格18,70023,10016,9259,70012,10030,188
    通常出荷日4日目2日目7日目2日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト