17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目

【特長】・水周りで安心の防水タイプ(IPX5準拠)。・測定値を固定するホールド機能付。・保護キャップ付...

詳細を確認

    型番:

    63-0910
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0910の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0910
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,000
    ( 3,300 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水周りで安心の防水タイプ(IPX5準拠)。
    ・測定値を固定するホールド機能付。
    ・保護キャップ付。
    ・測定範囲(℃):-50~+300
    ・分解能:0.1℃(-19.9~+199.9℃) 1℃(左記以外)
    ・測定精度:±1℃(-10~+100℃) ±2℃(-30~-10℃、+100~+200℃) ±3℃(+200~+300℃)
    ・電源:LR44ボタン電池1個
    ・外寸法:本体:W25×D25×H200mm センサ:φ3.5×120mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WPの型番63-0910のページです。 型番63-0910に関する仕様情報を記載しております。
    カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP
    防水デジタル温度計 CT-419WP
    防水デジタル温度計 CT-285WP
    カスタム LK-600WP CT-800WP専用防水センサ
    防水デジタル温度計 CT-5100WP/CT-5200WP専用防水センサー
    防水温度計"CT-5000WPシリーズ" センサー
    メーカー三商カスタムカスタム三商カスタムカスタム
    通常価格3,0004,0645,88712,7007,883 -8,959 -
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト