17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタム デジタル温度計 CT-1310D

通常単価(税別)
12,100
税込単価
13,310
通常出荷日:2日目

【特長】・分解能はスイッチにより0.1℃/1℃切換可能。・表示を固定するデータホールド機能付。・最大値...

詳細を確認

    ご注意

    • センサは別売です。

    型番:

    63-0901
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-0901
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,100
    ( 13,310 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・分解能はスイッチにより0.1℃/1℃切換可能。
    ・表示を固定するデータホールド機能付。
    ・最大値ホールド機能、オフセット設定機能付。
    ・携帯に便利なソフトケース付。
    ・入力チャンネル:1
    ・測定範囲(℃):-50~+1300
    ・センサ:K(熱電対)
    ・分解能:0.1℃(-50~+199.9℃)/1℃
    ・測定精度:±(0.3%rdg+1℃)/-50~+1000℃ ±(0.5%rdg+1℃)/1000℃~1300℃,-
    ・サンプリング:2回/秒
    ・表示:3.5桁LCD
    ・電源:006P(9V)電池 1個(付属)
    ・寸法・重量:W71×D36×H148mm 約190g
    ・:W71×D36×H148mm 約190g

    ご注意

    • センサは別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カスタム デジタル温度計 CT-1310Dの型番63-0901のページです。 型番63-0901に関する仕様情報を記載しております。
    カスタム デジタル温度計 CT-1310Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カスタム デジタル温度計 CT-1310D
    デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D
    デジタル温度計 CT1310D(1ch)
    カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP
    デジタル温度計 CT-220
    カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー
    メーカー三商カスタムアズワン三商アズワン三商
    通常価格12,10010,48211,6933,0004,80012,100
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト