テクノセブン デジタル温度計 D619 熱電対センサ付き

テクノセブン デジタル温度計 D619 熱電対センサ付き
通常単価:
17,280
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・堅牢性のあるしっかりしたボディーです。
・表示部が大きく見やすくなりました。
・携帯に便利なキャリングケース付属。
・センサ入力:K熱電対
・測定点数:1点
・温度範囲:-80℃~1000℃
・分解能:0.1℃…-80~299.9℃,1℃…300~1000℃
・確度:±1% of reading±2℃(-80~-50℃),±0.5% of reading±1℃(-50~300℃),±0.5% of reading±5digits(-50~300℃以外)
・機能:バッテリー残警告表示
・電源:乾電池単4(1.5V) 2本(付属)
・電池寿命:400時間
・外寸法(mm):W70×D34×H144
・重量(g):159
・付属センサ:K熱電対STC-12
・:W70×D34×H144
・:159
・:K熱電対STC-12

型番

1 の型番候補があります候補を表示

63-0887

型番
63-0887
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

17,280円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

テクノセブン デジタル温度計 D619 熱電対センサ付きの型番63-0887のページです。
型番63-0887に関する仕様情報を記載しております。

63-0887で型番確定

テクノセブン デジタル温度計 D619 熱電対センサ付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)