17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三商 K熱電対対応放射温度計 SIK-300 63-0880

三商 K熱電対対応放射温度計 SIK-300

通常単価(税別)
4,950
税込単価
5,445
通常出荷日:2日目

【特長】・測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。・MAX/MIN/AVG/DIF表示...

詳細を確認

    型番:

    63-0880
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番分解能測定範囲測定精度距離(D)放射率電源外寸法
    63-08800.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)-60~+625℃(放射温度) -64~+1400℃(K熱電対)±2%または±3℃の大きい値(放射温度) ±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)測定領域直径(S)16010.1~1.0/ステップ0.01単4乾電池2個W121×D46×H195mm

    63-0880の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0880
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,950
    ( 5,445 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。
    ・MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。
    ・放射率設定可能。
    ・K熱電対センサ(別売)の使用も可能。
    ・分解能:0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
    ・測定範囲:-60~+625℃(放射温度) -64~+1400℃(K熱電対)
    ・測定精度:±2%または±3℃の大きい値(放射温度) ±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)
    ・距離(D):測定領域直径(S):16:01
    ・放射率:0.1~1.0/ステップ0.01
    ・電源:単4乾電池2個
    ・外寸法:W121×D46×H195mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    三商 K熱電対対応放射温度計 SIK-300の型番63-0880のページです。 型番63-0880に関する仕様情報を記載しております。
    三商 K熱電対対応放射温度計 SIK-300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 K熱電対対応放射温度計 SIK-300
    放射温度計・K熱電対
    高温対応K熱電対
    K熱電対温度計
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-300
    K熱電対センサ
    メーカー三商カスタム東京硝子器械FLUKEコクゴアズワン
    通常価格4,95048,2009,676 -36,4008,3708,500 -
    通常出荷日2日目1日目在庫品1日目9日目7日目7日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト