17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー 防水型中心温度計 0560 1113

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:4日目

【特長】・IP67で一時的に水の中に落ちても、機能に問題はありません。・付属のプローブ保護用スリーブを...

詳細を確認

    型番:

    63-0860
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-0860
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,000
    ( 6,600 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・IP67で一時的に水の中に落ちても、機能に問題はありません。
    ・付属のプローブ保護用スリーブを使用すれば、熱い液体などの温度測定も可能。
    ・オートパワーオフ機能付。
    ・測定範囲(℃):-20~+230
    ・分解能:0.1℃(-19.9~+199.9℃) 1℃(その他)
    ・測定精度:±0.8℃(+54~+90℃) ±1.0℃(-20~+53.9℃、+90.1~+180℃) ±1.5℃(+180.1~+230℃)
    ・電源:LR44ボタン電池1個
    ・プローブ:φ2.5×120mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テストー 防水型中心温度計 0560 1113の型番63-0860のページです。 型番63-0860に関する仕様情報を記載しております。
    テストー 防水型中心温度計 0560 1113のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー 防水型中心温度計 0560 1113
    テストー testo 0560シリーズ
    -50/ +300℃ デジタル中心温度計(防水型)
    防水型中心温度計 AD-5625
    デジタル温度計 防水型
    防水型中心温度計 AD-5604C
    メーカー三商アズワンエスコエー・アンド・デイシンワ測定エー・アンド・デイ
    通常価格6,00021,886 -18,0813,000 -5,498 -14,000 -
    通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目1日目〜

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング