17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

折りたたみ式温度計 testo103

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:4日目

【特長】・プローブ開閉による電源ON/OFF。・手になじむ丸みを帯びたデザイン。・プローブを折りたたむ...

詳細を確認

    型番:

    63-0858
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-0858
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,000
    ( 9,900 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プローブ開閉による電源ON/OFF。
    ・手になじむ丸みを帯びたデザイン。
    ・プローブを折りたたむと手のひらサイズ。
    ・測定範囲:-30~+220℃
    ・分解能:0.1℃
    ・センサ:サーミスタ
    ・プローブサイズ:φ3×75mm 先端φ2.3mm
    ・測定精度:±0.5℃(-30~+99.9℃) 測定値の±1%(左記以外)
    ・電源:CR2032リチウム電池2個
    ・外寸法・重量:W35×D19×H116mm(折りたたみ時)・49g(電池含む)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    折りたたみ式温度計 testo103の型番63-0858のページです。 型番63-0858に関する仕様情報を記載しております。
    折りたたみ式温度計 testo103のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    折りたたみ式温度計 testo103
    防水型折りたたみ式温度計 testo104
    -50/+250℃ 放射温度計(折りたたみ式)
    折りたたみ式温度計 -30~+220℃
    小型非接触放射温度計 MT-103
    データロガ式デジタル温度計(2点式)
    メーカー三商三商エスコアズワンマザーツールマザーツール
    通常価格9,00016,00032,7499,0004,75716,872
    通常出荷日4日目2日目1日目1日目2日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト