17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタム TX-120 モジュールタイプデジタル温度計

通常単価(税別)
4,800
税込単価
5,280
通常出荷日:1日目

【特長】・最大250℃まで測定できるステンレスセンサプローブ付。・測定範囲(℃):-50~+250・セ...

詳細を確認

    型番:

    63-0801
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0801の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0801
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,800
    ( 5,280 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最大250℃まで測定できるステンレスセンサプローブ付。
    ・測定範囲(℃):-50~+250
    ・センサ:サーミスタ(φ3.4×120mm)、コード長90cm
    ・分解能:0.1℃(-19.9~+199.9℃まで) 1℃(左記以外)
    ・電源:LR44(1.5V)電池1個
    ・外寸法・重量:W53×D14×H28mm・30g
    ・精度:±1℃(-10~+100℃) ±2℃(-30~-10℃、+100~+200℃) ±3℃(+200~+250℃)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カスタム TX-120 モジュールタイプデジタル温度計の型番63-0801のページです。 型番63-0801に関する仕様情報を記載しております。
    カスタム TX-120 モジュールタイプデジタル温度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カスタム TX-120 モジュールタイプデジタル温度計
    デジタル温度モジュール TX-120
    デジタル温度計モジュール
    ソーラーデジタル温度計 SN-120
    デジタル温度計 防水防滴タイプ TX10シリーズ
    デジタル温湿度計 SK-120TRH
    メーカー三商アズワンカスタム熱研アズワンアズワン
    通常価格4,8004,8484,8487,71522,000 -26,654
    通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト