17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Testo 905-T2 スティックタイプ表面温度計

通常単価(税別)
21,000
税込単価
23,100
通常出荷日:1日目

【特長】・センサ先端部がスプリング方式で凹凸表面でも高精度に計測可能な表面温度計です。・表示部にはどの...

詳細を確認

    型番:

    63-0784
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0784の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0784
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,000
    ( 23,100 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・センサ先端部がスプリング方式で凹凸表面でも高精度に計測可能な表面温度計です。
    ・表示部にはどの角度からも見やすい180°回転式ヘッドを採用。
    ・ワイドな計測範囲(-40~+350℃)で、短時間(1~2分間)なら最高+500℃まで計測可能。
    ・応答速度の速いK熱電対センサ。
    ・オートパワーオフ機能付。
    ・計測範囲:-40~+350℃ K熱電対(短時間では+500℃まで)
    ・分解能:0.1℃(-40~+500℃)
    ・精度:±(1℃+計測値の±1%)
    ・電源:単4乾電池3個
    ・プローブ寸法:先端φ12mm,φ3×H150mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Testo 905-T2 スティックタイプ表面温度計の型番63-0784のページです。 型番63-0784に関する仕様情報を記載しております。
    Testo 905-T2 スティックタイプ表面温度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Testo 905-T2 スティックタイプ表面温度計
    スティック型表面温度計 testo905-T2
    testo905-T1 スティック型中心温度計
    表面温度計 凹凸対応 905-T2
    温湿度計(スティックタイプ)
    testo605-H1 スティック型温湿度計
    メーカー三商東京硝子器械アズワンアズワンテストーアズワン
    通常価格21,00023,22016,00019,94825,62321,886
    通常出荷日1日目5日目15日目在庫品1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト