17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
SV型粘度計
アズワン
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン

カスタム デジタル温度計 CT-220

通常単価(税別)
4,800
税込単価
5,280
通常出荷日:2日目

【特長】・ステンレスプローブ採用。・データホールド機能付。・測定範囲(℃):-50~+150・センサ:...

詳細を確認

    型番:

    63-0781
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-0781
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,800
    ( 5,280 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレスプローブ採用。
    ・データホールド機能付。
    ・測定範囲(℃):-50~+150
    ・センサ:サーミスタ、コード100cm付
    ・プローブ:φ3.5mm、約10cm(キャップ付き)
    ・分解能:0.1℃(-20~+150℃) 1℃(その他)
    ・測定精度:±1℃(-10℃~+100℃) ±2℃(-30~-10℃、+100~+150℃)
    ・使用温湿度:-5~+50℃、80%rh以下
    ・表示:4桁LCD表示
    ・電源:単4(1.5V)乾電池 1個
    ・外寸法・重量:W65×D18×H100mm・約94g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カスタム デジタル温度計 CT-220の型番63-0781のページです。 型番63-0781に関する仕様情報を記載しております。
    カスタム デジタル温度計 CT-220のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カスタム デジタル温度計 CT-220
    デジタル温度計 CT-220
    カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP
    カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー
    防水デジタル温度計 CT-285WP
    デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D
    メーカー三商アズワン三商三商カスタムカスタム
    通常価格4,8004,8003,00012,1006,20010,482
    通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト